Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  20 AWG, massiv, verzinntes Kupfer

  • NTC-Tastkopftyp  Temperatur

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  2-polig

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3942

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge  4.5 mm [ .177 in ]

Verwendungsbedingungen

  • T_ref für Widerstand  25 °C [ 77 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 98,6

  • Genauigkeit (bei T_ref) (°C) ±,23 @ 25

  • Toleranzwiderstand (%) ± 1 @ 25 °C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten