Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
NTC-Thermistor – Definition

Der NTC-Thermistor der 44100 Serie ist ein PTFE-ummantelter, in Epoxyd vergossener, auswechselbarer Präzisions-NTC-Thermistor, der einen äußerst stabilen Pressscheiben-Keramiksensor für den Gebrauch in Umgebungen mit hoher chemischer Belastung verwendet. Der Sensor wird durch eine 51-mm-PTFE-Hülse vor widrigen Chemikalien geschützt. Eine innere Leitung ist zur Isolation mit einem Teflon®-Schlauch ummantelt. Ein vernickelter Versteifungsdraht ermöglicht die Ausgestaltung der Hülse. 

Vorteile

  • PTFE-Hülse für raue Umgebungen
  • Widerstand 100 Ohm bis 1 Megaohm bei 25 °C
  • Auswechselbarkeit ±0,2 °C, 0 °C bis 70 °C
  • Gute Langzeitstabilität
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Pressscheiben-Keramik-Eigenschaften
  • Thermisch leitfähige Epoxydbeschichtung
  • RoHS-konform
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Umgebungen mit hoher chemischer Belastung
  • Anwendungen mit gemäßigten Temperaturen
  • Anwendungen mit engen Toleranzen
  • Allgemeine Anwendungen, die Stabilität erfordern
  • Anwendungen, welche die Erfassung kleiner Temperaturänderungen erfordern
  • Nicht-kondensierende feuchte Umgebungen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  NTC-Thermistor mit Epoxydbeschichtung

  • Toleranz β-Wert (%) ±0.8

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 2873 | 3150 | 3312 | 3943 | 3978 | 4144 | 4462 | 4803

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  76 mm [ 2.992 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) .1 | .3 | 1 | 2.252 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 100 | 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212 | 302

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten