Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Konfigurierbarer NTC-Fühler – Bestellmöglichkeiten können Sie dem Datenblatt entnehmen.
  • IP67-Einstufung
  • Doppelt isoliertes TPE-Kabel, 24 AWG
  • Isolationswiderstand 100 MΩ bei 500 V DC
  • Temperaturbereich –40 °C bis +105 °C

Anwendungen

  • Klimaanlagen
  • Klimatisierungssysteme
  • Heizungssteuerung für Haushalte
  • Gehäusekühlung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  24 AWG (7/32) Litzen-TPC-Leiter mit schwarzem TPE-Isoliermaterial

  • NTC-Tastkopftyp  Temperatur

  • Sensorgehäuse  Umspritzt, TPE

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Offenes Ende

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3435 | 3976

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge (mm) 1000 | 2000 | 3000

  • Drahtlänge (in) 118,11 | 39,37 | 78,74

Verwendungsbedingungen

  • T_ref für Widerstand  25 °C [ 25 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 10000

  • Toleranzwiderstand (%) ± 1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten