Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Konfigurierbare NTC-Fühler-Optionen sind verfügbar. Die Bestelloptionen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
  • IP67-Einstufung
  • Isoliertes TPE-Kabel, 24 AWG
  • Isolationswiderstand 100 MΩ bei 500 V DC
  • Temperaturbereich –40 °C bis +105 °C

Anwendungen

  • Klimageräte für den Hausgebrauch
  • Klimatisierungssysteme
  • Temperaturkontrolle für den Hausgebrauch
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  24 AWG (7/32) Litzen-TPC-Zipcord mit schwarzem TPE-Isoliermaterial

  • NTC-Tastkopftyp  HVAC/R | Temperatur

  • Sensorgehäuse  Umspritzt, TPE

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Offenes Ende

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3435 | 3976

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge (mm) 1000 | 2000 | 3000

  • Drahtlänge (in) 118,11 | 118.1 | 39,37 | 78,74

Verwendungsbedingungen

  • T_ref für Widerstand  25 °C [ 77 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 10

  • Genauigkeit (bei T_ref) (°C) ± ,2 | ± .3

  • Toleranzwiderstand (%) ± 1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten