Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Leistungsmerkmale

  • Konfigurierbares Produkt – Bestellmöglichkeiten siehe Datenblatt
  • Schnelle Reaktionszeit
  • Robuste, kompakte Bauweise
  • Verbesserte allgemeine Zuverlässigkeit
  • Integrierter Clip (0,5 Zoll Rohr)
  • Temperaturbereich –40 °C bis +125 °C
Horizontale Leiste

Anwendungen

  • Oberflächenüberwachung von Rohrschellen
  • Heizung und Klimatisierung
  • Heißwassergeräte
  • Elektrische Dusche
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  Isolierte 22-AWG-Litzenleitungen | Isolierte 24-AWG-Litzenleitungen | TPE-isolierte 24-AWG-Litzenleitungen

  • NTC-Tastkopftyp  HVAC/R

  • Sensorgehäuse  ½ Zoll, rohrmontiert

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Offenes Ende

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3435 | 3942 | 3976 | 4000

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge (mm) 1000 | 10000 | 3000

  • Drahtlänge (in) 118,11 | 119 | 39 | 39,37 | 393,7 | 79

Verwendungsbedingungen

  • T_ref für Widerstand  25 °C [ 77 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 5 | 10 | 30 | 100

  • Genauigkeit (bei T_ref) (°C) ±,23 @ 25 | ± 1 von 25-85

  • Toleranzwiderstand (%) ±1 | ± 1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten