Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • Konfigurierbares Produkt – Bestellmöglichkeiten siehe Datenblatt
  • Langfristige Stabilität
  • Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C
  • Leitungen abisoliert und verzinnt für den elektrischen Kontakt

Anwendungen

  • HLKK-Oberflächensensorik
  • Elektrofahrzeugbatterien
  • Wiederaufladbare Batterien
  • Überwachung des Kühlkörpers
  • Heizung und Klimatisierung
  • Motorlagerüberwachung
  • Heißwassergeräte
     
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leitung/Hüllen-Typ  28 AWG (7/36) Litzen-TPC mit weißer PTFE-Isolation

  • NTC-Tastkopftyp  Temperatur

  • Sensorgehäuse  Ringkabelschuh

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Offenes Ende

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3694 | 3942 | 3976 | 4261

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtlänge (mm) 100 | 200 | 50

  • Drahtlänge (in) 1,97 | 3,94 | 7,87

Verwendungsbedingungen

  • T_ref für Widerstand  25 °C [ 25 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 5000 | 10000 | 30000 | 100000

  • Genauigkeit (bei T_ref) (°C) ± 0,2 von 0-70

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten