Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • NTC-Sensortyp  Glass Radial

  • Widerstandstoleranz (bei 25 °C) (%) ± 1

  • Toleranz β-Wert (%) ±2

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3348 | 3435 | 3976

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtlänge  65 mm [ 2.559 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 2 | 10

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  200 °C [ 392 °F ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten