Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Kontaktkammer-Abdeckstecker

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot

  • Primärproduktmaterial  Silikon

Abmessungen

  • Durchmesser der Kontaktkammer  5.5 mm [ .217 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  130 °C [ 266 °F ]

Weitere

  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe  SCHLECHT

  • Shore A Härte  50

  • Enthält Schmierstoffe  Ja

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.