Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
8,0-mm-Kontakte – DIN-72036-konform gemäß Komax-Richtlinie für die automatisierte Leitungssatzmontage
Die 8,0-mm-Automation-Ready-Kontakte von TE nutzen eine für automatisiertes Handling optimierte Geometrie, um moderne Leitungssatzautomatisierung zu unterstützen. Validiert gemäß der Komax-Richtlinie für die automatische Komponentenbestückung elektrischer Verbindungen.
erfüllt die Automatisierungsrichtlinie Ja, DIN 72036 Automatisierung der Leitungssatzfertigung, Version Juni 2024 | Ja, KOMAX Richtlinie zur automatischen Bestückung von elektrischen Verbindungen, Version 5.0 (März 2018)