Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
5,8-mm-Kontakte – DIN 72036-konform gemäß Komax-Richtlinie für die automatisierte Leitungssatzmontage
Die 5,8-mm-Kontakte von TE für automatisierte Prozesse stärken die Automatisierung der Leitungssatzmontage durch hohe Stabilität und prüfbereite Rückverfolgbarkeit. Ausgelegt für von Komax geführte Bestückungsabläufe unterstützen sie Hersteller dabei, sich weiterentwickelnde Prozessanforderungen gemäß den Normen der DIN 72036 zu erfüllen.
erfüllt die Automatisierungsrichtlinie Ja, DIN 72036 Automatisierung der Leitungssatzfertigung, Version Juni 2024 | Ja, KOMAX Richtlinie zur automatischen Bestückung von elektrischen Verbindungen, Version 5.0 (März 2018)