Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Rastfeder

  • Abdichtbar  Ja | Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Einzeldrahtdichtung | Nicht abgedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  5.2mm

  • Typischer Nennstrom (A) 45

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Silber | Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse | Flachstecker

  • Steckzungenbreite (mm) 5.2

  • Steckzungenbreite (in) .2 | .204 | .205

  • Schnittstellenlegierung  Silber (Ag) | Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke (mm) .63

  • Steckzungendicke (in) .024 | .025

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht | Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.9 – 3 | 2.2 – 3 | 2.7 – 3.7 | 3.4 – 4.3

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .074 – .118 | .075 – .118 | .087 – .118 | .106 – .146 | .13 – .169

  • Drahtgröße (AWG) 11 – 9 | 13 – 11 | 16 – 14 | 17 – 13

  • Drahtgröße (mm²) 1 – 2.5 | 1 – .25 | 2.5 – 4 | 4 – 6

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) 1 | 1.03 | 1.25 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9

  • Steckerlänge (mm) 19.2 | 19.45 | 20 | 26.9

  • Steckerlänge (in) .75 | .755 | .765 | .79 | 1.05

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 130 | 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 266 | 302

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 150 | -40 – 130

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302 | -40 – 266

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, DIN 72036 Automatisierung der Leitungssatzfertigung, Version Juni 2024 | Ja, KOMAX Richtlinie zur automatischen Bestückung von elektrischen Verbindungen, Version 5.0 (März 2018)

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN 72036

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  1700 | 1800 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000

Weitere

  • Klemme überträgt  41-100 A (hohe Leistung)

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.