Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abschnitte  1

  • Anzahl der Signalpositionen  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | 32 | 40

  • Montageausrichtung  Horizontal | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 32 | 40

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12 | 24 | 80

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12

  • Nennspannung (max.) (VDC) 24 | 80

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B | C | E

  • Primäre Produktfarbe  Grau | Grün | Naturbelassen | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker | Stift

  • Steckzungenbreite (mm) .5

  • Steckzungenbreite (in) .019 | .02

  • Steckzungendicke (mm) .4

  • Steckzungendicke (in) .015 | .016

  • Stiftdurchmesser (mm) .64 | .89

  • Stiftdurchmesser (in) .025 | .035

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 3 | 13 | 14

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn) | Zinn über Nickel

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit | Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Montagebohrungen  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert | Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.65 | 1.8 | 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .065 | .07 | .071 | .078

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .8 | 1.5 – 1.6 | 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .031 | .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 9,58 | 13.4 | 14.3 | 16.45 | 17.5 | 18,88 | 18.2 | 19.36 | 19.75 | 20.05 | 21.16 | 22 | 22.96 | 25 | 26 | 27.25 | 38.05

  • Steckverbinderlänge (in) .38 | .527 | .56 | .648 | .69 | .72 | .74 | .76 | .77 | .789 | .833 | .86 | .9 | .98 | 1.02 | 1.07 | 1.49

  • Steckverbinderbreite (mm) 6.05 | 6.55 | 9.4 | 12.6 | 15,76 | 15.8 | 16.2 | 17,56 | 18.4 | 20.2 | 21,16 | 23.15 | 24.47 | 31,5 | 47,5

  • Steckverbinderbreite (in) 0,83 | 0,79 | .23 | .257 | .37 | .49 | .62 | .63 | .64 | .69 | .72 | .911 | .963 | 1,87 | 1,24

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 8,73 | 9 | 9.3 | 10 | 12.6 | 22.95

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .34 | .354 | .366 | .39 | .496 | .904

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 130

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 221 | 266

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130 | -40 – 100 | -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 212 | -40 – 221 | -40 – 266

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Reflow-lötbar

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nein | UL 94HB | UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Band | Band und Rolle | Box | Tray | Trommel

  • Verpackungsmenge  1 | 46 | 72 | 84 | 170 | 195 | 245 | 280 | 292 | 300 | 320 | 355 | 430 | 445 | 470

Weitere

  • Schnittstellennummer  114-160096 | 114-94000-20 | 114-20160 | 114-94000-17 | 114-94000-11 | 208-18060 | 208-18097 | 2302475

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.