Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Abdichtbar  Ja | Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss | Ins Gehäuse integriert | Rastfeder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Leiterplatte | Kabel-an-Gerät | Kabel-an-Kabel | Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  0 | 2 | 20 | 32 | 4 | 5 | 6 | 8

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40

  • Anzahl der Reihen  1 | 2 | 3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12 | 14 | 24

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12 | 24 | 25

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Primäre Produktfarbe  Beige | Blau | Bordeauxviolett | Dunkelgrau | Grau | Grün | Hellgrau | Naturbelassen | Schwarz | Wasserblau | Weiß

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B | C | D | Z

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgröße  .5mm

  • Steckzungenbreite (mm) .5

  • Steckzungenbreite (in) .019 | .02

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1 | 3 | 7

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja | Nein

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes PBT | PA 66 | PBT GF10 | PBT GF30

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.8 | 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .07 | .071 | .078 | .079

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 9.58 | 13,18 | 14.8 | 15,18 | 16.45 | 17,05 | 20 | 20.85 | 22.05 | 23.85 | 24.18

  • Produktbreite (in) 0,277 | 0,597 | 0,518 | .377 | .583 | .647 | .648 | .65 | .78 | .787 | .79 | .821 | .86 | .868 | .938 | .94 | .95

  • Reihenabstand (mm) 1.5 | 2 | 2,19 | 2.6 | 5.9

  • Reihenabstand (in) 0,086 | .05 | .059 | .06 | .078 | .102 | .232

  • Steckverbinderhöhe (mm) 5 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 12 | 14.8 | 16.4 | 20

  • Steckverbinderhöhe (in) .19 | .196 | .197 | .28 | .283 | .32 | .323 | .362 | .47 | .58 | .583 | .646 | .79

  • Produktlänge (mm) 7.6 | 9.8 | 11.2 | 11.38 | 11.57 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 14.98 | 16.45 | 16.7 | 16.78 | 18.58 | 18.78 | 20.38 | 22.18 | 22.3 | 23.9 | 23.98 | 24.18 | 25.78 | 33.1 | 35

  • Produktlänge (in) .299 | .385 | .386 | .44 | .448 | .45 | .453 | .51 | .52 | .59 | .64 | .647 | .648 | .66 | .731 | .739 | .802 | .873 | .878 | .94 | .95 | .952 | 1.01 | 1.303 | 1.38

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 105 | -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266 | -40 – 248

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 105 | 120 | 125 | 130

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 221 | 248 | 257 | 266

Betrieb/Anwendung

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  KOMAX Automatisches Einfügen von Bauteilen, nach Version 5 mit erhöhtem Einrichtungsaufwand/begrenzter Prozessgeschwindigkeit

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IP69K | IPX0 | IPX7 | IPX9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  LV214

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Box und Karton | Carton | Kiste | Tüte

  • Verpackungsmenge  1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000

Weitere

  • Wartbar  Ja | Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja | Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.