Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Abdichtbar  Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert | Rastfeder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Flexible Leiterplattenbahn (Flexible Printed Circuit, FPC) | Leiterplatte | Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  20 | 24 | 32 | 40 | 48

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12 | 24

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen | Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgröße  .5mm | .64mm

  • Steckzungenbreite (mm) .5 | .64

  • Steckzungenbreite (in) .02 | .025

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert | Polarisierung

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 66 | PBT GF10

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.8 | 2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .07 | .071 | .078

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 20 | 26.5

  • Produktbreite (in) .787 | 1.043

  • Reihenabstand (mm) 1.5 | 2

  • Reihenabstand (in) .059 | .078

  • Steckverbinderhöhe (mm) 11.2 | 14.8

  • Steckverbinderhöhe (in) .441 | .583

  • Produktlänge (mm) 19.9 | 35

  • Produktlänge (in) .783 | 1.38

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  LV214

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton | Paket | Tüte

  • Verpackungsmenge  800 | 1000 | 2000

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.