Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse | Stiftgehäuse

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body | Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1 | 2

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 13

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12 | 24 | 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  Keine | Neutral

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse | Flachstecker

  • Kontaktgröße  8mm

  • Steckzungenbreite (mm) 8

  • Steckzungenbreite (in) 0,31 | .315

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja | Nein

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes PBT | PBT (Thermoplast) | PBT GF10 | Polybutylenterephthalat (PBT)

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 12

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .47 | .472

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 35.1 | 44.75 | 63.7 | 65.4

  • Produktbreite (in) 1,382 | 1.76 | 2.5 | 2.575

  • Steckverbinderhöhe (mm) 24.6 | 25 | 34 | 34.1

  • Steckverbinderhöhe (in) .96 | .984 | 1.33 | 1.343

  • Produktlänge (mm) 22.5 | 25.8 | 31.8 | 43.4

  • Produktlänge (in) .88 | 1.01 | 1.252 | 1.709

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | -40 – 100

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 212 | -40 – 257

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 100 | 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212 | 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Carton

  • Verpackungsmenge  750 | 800 | 1000 | 1700

Weitere

  • Wartbar  Ja | Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja | Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.