Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse | Stiftgehäuse

  • Abdichtbar  Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body | Rastfeder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Kabel-an-Gerät

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 4 | 13 | 14

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12 | 18 | 24 | 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Primäre Produktfarbe  Beige | Blau | Braun | Grün | Naturbelassen | Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B | C

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse | Flachstecker

  • Kontaktgröße  1.2mm

  • Steckzungenbreite (mm) 1.2

  • Steckzungenbreite (in) .04 | .047

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 16

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert | Polarisierung

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 6/6 GF35 | Nylon GF | PA 66 | PA 66 GF | PA GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3 | 4 | 4.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .118 | .15 | .157 | .177

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 20.98 | 21 | 21.45 | 35.2 | 35.4

  • Produktbreite (in) .82 | .826 | .827 | .84 | 1.38 | 1.39

  • Reihenabstand (mm) 2.5 | 5,44

  • Reihenabstand (in) 0,214 | .09 | .098

  • Steckverbinderhöhe (mm) 7.35 | 7.95 | 9.35 | 9.5 | 10.9 | 16.33 | 17,88

  • Steckverbinderhöhe (in) .28 | .313 | .37 | .374 | .429 | .64 | .7

  • Produktlänge (mm) 13.9 | 14 | 22 | 25,25 | 33.3

  • Produktlänge (in) 0,994 | .547 | .55 | .86 | 1.31

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 105 | 125 | 130

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 221 | 257 | 266

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket | Tüte

  • Verpackungsmenge  1 | 150 | 250 | 500

Weitere

  • Wartbar  Ja | Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja | Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.