Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Rastfeder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  0

  • Anzahl der Positionen  2

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgröße  12mm

  • Steckzungenbreite  12 mm [ .47 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 160

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF10

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  15.7 mm [ .61 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  6 – 8 mm [ .236 – .315 in ]

  • Produktbreite  54,15 mm [ 2.13 in ]

  • Steckverbinderhöhe  34.3 mm [ 1.35 in ]

  • Produktlänge  37,95 mm [ 1.49 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  180 °C [ 356 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IPX9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  LV214

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  170

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.