| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelschuh/Kontakt-Typ | Drahtgröße | Drahtgröße | Steckzungenbreite | Schnittstellenlegierung | Primäre Verriegelungsfunktion | Abdichtbar | Steckzungendicke | Klemme überträgt | Klemmen-Dichtungstyp | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Produktanschluss an | Betriebstemperatur (max) | Steckerlänge | Betriebstemperaturbereich |
|---|
| 5-1418758-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 5-1418758-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418758-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418760-1 | 3D PDF | Flachstecker | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 19 AWG, 20 AWG | Draht | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 5-1418760-2 | 3D PDF | Flachstecker | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 20 AWG | Draht | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418760-3 | 3D PDF | Flachstecker | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .75 mm² | 20 AWG | Draht | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 1418762-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Draht | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 1418762-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Draht | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 1418844-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1418844-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Clean Body | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1418844-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1418844-1 | Produktzeichnung
| Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 125 °C | - | - | -40 – 130 °C |
| 7-1418844-2 | Produktzeichnung
| Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Clean Body | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .25 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1418844-3 | Produktzeichnung
| Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 125 °C | - | - | -40 – 150 °C |
| 1418850-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Draht | 130 °C | 16.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1418850-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Clean Body | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Draht | 150 °C | 16.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1418850-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Ja | .63 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Draht | 150 °C | 16.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1452503-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Draht | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1452503-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1452503-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452653-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 130 °C | 15 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452653-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452653-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452656-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452656-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452656-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452659-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 25-40 A (Leistung) | Nicht abgedichtet | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Draht | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452659-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 25-40 A (Leistung) | Nicht abgedichtet | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452659-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 25-40 A (Leistung) | Nicht abgedichtet | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1534594-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 130 °C | 15 mm | -40 – 130 °C |
| 1534594-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1563888-1 | Produktzeichnung
| Buchse | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670144-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1670144-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670144-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670146-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1670146-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Clean Body | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670146-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1718348-1 | 3D PDF | Flachstecker | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | Draht | 130 °C | 24.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1718348-2 | 3D PDF | Flachstecker | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | Draht | 150 °C | 24.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718348-3 | 3D PDF | Flachstecker | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | Draht | 150 °C | 24.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718350-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .62 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Leitungen und Kabel | 130 °C | 25.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1718350-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Gold (Au) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | 25.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718350-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | 25.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718352-1 | 3D PDF | Flachstecker | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .62 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | - | - | - | - | Draht | 130 °C | 25.3 mm | -40 – 130 °C |
| 1718352-3 | 3D PDF | Flachstecker | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .62 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | - | - | - | - | Draht | 150 °C | 25.3 mm | -40 – 150 °C |
| 1924782-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .64 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Familiendichtung | 1 mm² | 17 AWG | Draht | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924782-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .64 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Familiendichtung | 1 mm² | 17 AWG | Draht | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924782-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Ja | .64 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Familiendichtung | 1 mm² | 17 AWG | Draht | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924878-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .35 mm² | 22 AWG | 1.2 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | - | - | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | .35 mm² | 22 AWG | Draht | - | - | 16.25 mm | - | - |