Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
1,5-mm-Kontakte – DIN 72036-konform gemäß Komax-Richtlinie für die automatisierte Leitungssatzmontage
Die 1,5-mm-Kontakte von TE Connectivity für automatisierte Prozesse verbessern die Automatisierung der Leitungssatzmontage durch höhere Geschwindigkeit, Präzision und Konsistenz. Validiert durch Automatisierungslösungen von Komax ermöglichen sie eine effiziente automatisierte Bestückung gemäß DIN 72036.
erfüllt die Automatisierungsrichtlinie Ja, DIN 72036 Automatisierung der Leitungssatzfertigung, Version Juni 2024 | Ja, KOMAX Richtlinie zur automatischen Bestückung von elektrischen Verbindungen, Version 5.0 (März 2018)