Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Rastfeder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Leiterplatte | Kabel-an-Gerät

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  6

  • Anzahl der Positionen  6 | 10

  • Anzahl der Reihen  1 | 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 14 | 24

  • Betriebsspannung (VAC) 14

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12 | 14 | 24 | 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Primäre Produktfarbe  Braun | Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  F1 | Keine | N

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgröße  1.6mm

  • Steckzungenbreite (mm) 1.6

  • Steckzungenbreite (in) .06 | .063

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 10

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert | Polarisierung

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 46 GF30 | PA 66 GF30 | PA GF | PBT GF30

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4 | 4.2

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .157 | .16 | .165

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 28.5 | 29.3 | 30.3 | 40.5

  • Produktbreite (in) 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.594

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .5 – 1 mm [ .016 – .03 in ]

  • Reihenabstand  4 mm [ .157 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 24.2 | 25.4 | 25.8

  • Steckverbinderhöhe (in) .95 | 1 | 1.01

  • Produktlänge (mm) 28.5 | 29.4 | 40 | 56.3

  • Produktlänge (in) 1.122 | 1.15 | 1.57 | 2.22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 85 | -40 – 140 | -40 – 130

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 284 | -40 – 266 | -40 – 185

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 85 | 130 | 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 185 | 266 | 284

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

  • IP-Schutzart  IP64K | IPX4K | IPX9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CE

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Menge | Tüte

  • Verpackungsmenge  100 | 132 | 320 | 375

Weitere

  • Wartbar  Ja | Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja | Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.