| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelschuh/Kontakt-Typ | Drahtgröße | Drahtgröße | Steckzungenbreite | Schnittstellenlegierung | Primäre Verriegelungsfunktion | Abdichtbar | Steckzungendicke | Klemmen-Dichtungstyp | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Produktanschluss an | Betriebstemperatur (max) | Steckerlänge | Betriebstemperaturbereich |
|---|
| 962875-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | - | Einzeldrahtdichtung | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962875-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | - | - | Einzeldrahtdichtung | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962875-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | 0,34 mm², .2 mm², .38 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 24 AWG | Draht | 140 °C | 19 mm | -40 – 140 °C |
| 962875-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | 0,34 mm², .2 mm², .38 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 24 AWG | Draht | 140 °C | 19 mm | -40 – 140 °C |
| 962876-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Ins Gehäuse integriert | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Leitungen und Kabel | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962876-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962876-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 140 °C | 19 mm | -40 – 140 °C |
| 962876-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 20 AWG | Draht | 140 °C | 19 mm | -40 – 140 °C |
| 962942-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Leitungen und Kabel | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962942-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Leitungen und Kabel | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 962943-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | 0,51 mm², .65 mm², .79 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 130 °C | 19 mm | -40 – 130 °C |
| 962943-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | 0,51 mm², .65 mm², .79 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 130 °C | 19 mm | -40 – 130 °C |
| 962943-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 150 °C | 19 mm | -40 – 150 °C |
| 963898-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963898-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963900-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963900-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963902-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963904-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963904-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 963904-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 964261-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Leitungen und Kabel | 120 °C | 19.15 mm | -40 – 120 °C |
| 964261-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | 0,51 mm², .2 mm², .25 mm², .32 mm², .4 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Leitungen und Kabel | 150 °C | 19.15 mm | -40 – 150 °C |
| 964263-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Leitungen und Kabel | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 964263-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Leitungen und Kabel | 140 °C | 19 mm | -40 – 140 °C |
| 964265-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .2 – .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .2 mm², .25 mm², .35 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 964265-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .2 – .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .2 mm², .25 mm², .35 mm² | - | - | Draht | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 964267-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 964267-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 964267-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 964269-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 964269-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 964269-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 964274-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 120 °C | 25 mm | -40 – 120 °C |
| 964274-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 140 °C | 25 mm | -40 – 140 °C |
| 964274-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.6 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 140 °C | 25 mm | -40 – 140 °C |
| 969005-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Leitungen und Kabel | 130 °C | 19.15 mm | -40 – 130 °C |
| 969005-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | 1.6 mm | Gold (Au) | Ins Gehäuse integriert | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Leitungen und Kabel | 140 °C | 19.15 mm | -40 – 140 °C |
| 969028-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 969028-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Draht | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 969028-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .2 – .5 mm² | - | - | 1.6 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .35 mm², .5 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 969079-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .5 – 1 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .5 mm², .75 mm², 1 mm² | - | - | Draht | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 1241844-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1.5 mm² | 15 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | 1.5 mm² | 15 AWG | Draht | 120 °C | 19.15 mm | -40 – 120 °C |
| 1703278-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 1.5 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | 1.5 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 1703278-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | 1.5 mm² | - | - | 1.6 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | 1.5 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 1703414-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1.5 mm² | 15 AWG | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | 1.5 mm² | 15 AWG | Draht | 120 °C | 19 mm | -40 – 120 °C |
| 2141882-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .22 – .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .22 mm², .35 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 2141882-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .22 – .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | Nicht abgedichtet | .22 mm², .35 mm² | - | - | Draht | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |
| 2141884-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .35 mm² | - | - | Draht | 130 °C | 7,8 mm | -40 – 130 °C |
| 2141884-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .35 mm² | - | - | 1.6 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .6 mm | Einzeldrahtdichtung | .35 mm² | - | - | Draht | 140 °C | 7,8 mm | -40 – 140 °C |