Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abschnitte  1

  • Anzahl der Signalpositionen  3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 26 | 32 | 40

  • Anzahl der Reihen  1 | 2 | 4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12 | 14

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12 | 50

  • Nennspannung (max.) (VDC) 12 | 14

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  1 | 2 | 4 | A | A-E | B | B-F | C-D | C-F

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Grau | Naturbelassen | Orange | Schwarz | Weiß

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker | Stift

  • Steckzungenbreite (mm) .63 | .64

  • Steckzungenbreite (in) .024 | .025

  • Steckzungendicke (mm) .63

  • Steckzungendicke (in) .024 | .025

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1 | 7 | 7.5

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip | Montagebohrung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit | Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Mit | Ohne

  • Montagebohrungen  Mit | Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung | Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.54 | 6.35

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .1 | .25

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .8 – 1.6 | 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .031 – .063 | .063

  • Steckverbinderlänge (mm) 10.7 | 14.6 | 20.4 | 21.2 | 22.4 | 22.8 | 24 | 29.4 | 32.5 | 36.7 | 40.3 | 40.4 | 41 | 41.3 | 51 | 51.15 | 51.2 | 52.5 | 53.8 | 57.6

  • Steckverbinderlänge (in) .421 | .57 | .803 | .83 | .882 | .898 | .944 | 1.147 | 1.28 | 1.45 | 1.587 | 1.591 | 1.614 | 1.626 | 1.995 | 2.008 | 2.016 | 2.067 | 2.118 | 2.26

  • Steckverbinderbreite (mm) 8.6 | 13.8 | 15 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.5 | 17 | 19.75 | 21.2 | 22,2 | 23.8 | 25.9 | 41

  • Steckverbinderbreite (in) 0,83 | .339 | .543 | .591 | .608 | .61 | .62 | .622 | .63 | .65 | .669 | .78 | .87 | .937 | 1,61 | 1.02

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 6.2 | 6.4 | 16 | 16.5 | 18.7 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.5

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .244 | .25 | .63 | .649 | .736 | .791 | .795 | .799 | .815 | .823 | .835 | .846

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 212 | 221 | 230 | 248 | 257

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 105 | -40 – 120 | '-40 – 110

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 230 | -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Reflow-lötbar | wellenlötbar

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB | UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Carton | Einzelausführung | Tray | Tube

  • Verpackungsmenge  32 | 40 | 44 | 160 | 220 | 360 | 384 | 432 | 496 | 576 | 585 | 648 | 936 | 1040 | 1428 | 2500 | 6272

Weitere

  • Schnittstellennummer  114-18063-091 | 114-18174-1 | 114-18063-16 | 208-15554 | 208-15544 | 208-15515 | 208-15592 | 208-15550 | 965444 | 965601 | 968473-1 | 1355350 | 1379890 | 1564013 | 1801400-PSA

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.