Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse

  • Abdichtbar  Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Rastfeder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse

  • Kontaktgröße  .64mm

  • Steckzungenbreite  .64 mm [ .025 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polybutylenterephthalat (PBT)

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Produktbreite  16.7 mm [ .65 in ]

  • Steckverbinderhöhe  6.4 mm [ .251 in ]

  • Produktlänge  13 mm [ .511 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  120 °C [ 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, KOMAX Richtlinie zur automatischen Bestückung von elektrischen Verbindungen, Version 5.0 (März 2018)

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

  • Verpackungsmenge  5000

Weitere

  • Wartbar  Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.