Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja | Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse | Stiftgehäuse

  • Abdichtbar  Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss | Clean Body | Ins Gehäuse integriert | Rastfeder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Leiterplatte | Draht-an-Schalttafel | Kabel-an-Gerät

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  0

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40 | 50 | 52

  • Anzahl der Reihen  1 | 2 | 4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 12 | 14 | 16 | 24 | 25 | 50 | 500

  • Betriebsspannung (VAC) 12 | 24 | 25

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12 | 14 | 16 | 24 | 25 | 50

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel (°) 90 | 180

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Bordeauxviolett | Braun | Gelb | Grau | Grün | Hellblau | Naturbelassen | Schwarz | Violett | Wasserblau | Weiß

  • Steckverbinder und Kodierungscode  1 | A | B | C | C-F | D | E | F | I | II | KA | Keine | Neutral | Z

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse | Flachstecker | Stecksockel

  • Kontaktgröße  .63mm | .64mm | 2.8mm

  • Steckzungenbreite (mm) .63 | .64 | 2.8

  • Steckzungenbreite (in) .02 | .025 | .11

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3.5 | 6 | 7.5 | 13 | 15

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert | Polarisierung

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja | Nein

  • Zugentlastung  Mit | Nach Zubehör hinzufügen | Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line) | Panelmontage und Platinenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes PBT | PA 6.6 | PA 6.6 GF | PA 66 | PA 66 GF | PA 66 GF13 | PA 66 GF15 | PA GF | PBT GF10 | PBT GF15 | PBT GF20 | Polybutylenterephthalat (PBT) | Thermoplast PBT GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5 | 2.54 | 2.85 | 3 | 5.08

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .09 | .098 | .1 | .112 | .118 | .2

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) .18 | 6.1 | 6.95 | 7 | 7.2 | 7.5 | 10.6 | 10.8 | 11.5 | 13.1 | 13.9 | 14 | 14.8 | 16 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 17.9 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 20 | 23.5 | 23.7 | 25.2 | 26.5 | 26.6 | 28.5 | 28.8 | 29 | 29.3 | 30.9 | 31.9 | 32.6 | 32.8 | 33.6 | 39.9

  • Produktbreite (in) .24 | .27 | .276 | .283 | .29 | .417 | .42 | .45 | .515 | .547 | .551 | .583 | .62 | .629 | .63 | .638 | .64 | .65 | .653 | .657 | .66 | .677 | .68 | .69 | .693 | .705 | .72 | .73 | .744 | .75 | .76 | .787 | .92 | .933 | 1 | 1.04 | 1.043 | 1.05 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.32 | 1.57 | 22,3

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 0,54 | 0,89 | .51 | .81 | .95

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 0,037 | .02 | .021 | .032 | .035

  • Reihenabstand (mm) 2.54 | 3 | 3.4 | 4.24 | 4.6 | 6.9 | 7

  • Reihenabstand (in) .1 | .118 | .13 | .133 | .167 | .27 | .271 | 4,6

  • Steckverbinderhöhe (mm) 4.15 | 4.35 | 4.4 | 4.5 | 4.85 | 5,65 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.85 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.45 | 8.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.7 | 14 | 14.4 | 14.8 | 16 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.5 | 17.6 | 18 | 18.85 | 19.35 | 19.9 | 23.5 | 24.2 | 29 | 39.9

  • Steckverbinderhöhe (in) .16 | .17 | .171 | .177 | .191 | .2 | .22 | .24 | .244 | .248 | .25 | .255 | .26 | .263 | .268 | .27 | .276 | .279 | .28 | .287 | .29 | .291 | .3 | .31 | .311 | .33 | .342 | .343 | .38 | .39 | .402 | .409 | .42 | .425 | .44 | .453 | .49 | .512 | .539 | .55 | .56 | .583 | .63 | .65 | .657 | .66 | .661 | .689 | .69 | .692 | .709 | .73 | .74 | .76 | .78 | .92 | .952 | 1.14 | 1.571 | 4,48 | 26

  • Produktlänge (mm) .87 | 6.8 | 7.62 | 7.7 | 8 | 8.48 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 11 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 15 | 15.9 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 19.83 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.4 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 25.3 | 25.5 | 26.1 | 26.3 | 27.9 | 29 | 29.45 | 31.14 | 33 | 33.7 | 34.1 | 34.5 | 34.9 | 35.2 | 38.3 | 41.3 | 41.7 | 42.6 | 43.5 | 48.3 | 67.24

  • Produktlänge (in) .268 | .3 | .303 | .32 | .33 | .362 | .37 | .378 | .394 | .4 | .402 | .41 | .42 | .43 | .433 | .48 | .49 | .492 | .496 | .5 | .528 | .54 | .55 | .555 | .59 | .62 | .63 | .64 | .642 | .65 | .66 | .67 | .69 | .697 | .71 | .72 | .78 | .787 | .8 | .81 | .835 | .842 | .87 | .89 | .91 | .996 | 1.004 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.14 | 1.15 | 1.22 | 1.29 | 1.32 | 1.327 | 1.343 | 1.35 | 1.358 | 1.37 | 1.386 | 1.508 | 1.626 | 1.64 | 1.68 | 1.713 | 1.9 | 1.902 | 2.64 | 37,9 | 72

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130 | -40 – 140 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 150 | -40 – 105 | -40 – 120 | -30 – 105 | -30 – 125 | -25 – 85 | '-40 – 80

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302 | -40 – 284 | -40 – 221 | -40 – 266 | -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 176 | -40 – 248 | -22 – 257 | '-13 – 185 | '-22 – 221

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 80 | 85 | 100 | 105 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 125 | 176 | 185 | 212 | 221 | 248 | 257 | 266 | 284 | 302

Betrieb/Anwendung

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, KOMAX Richtlinie zur automatischen Bestückung von elektrischen Verbindungen, Version 5.0 (März 2018) | KOMAX Automatisches Einfügen von Bauteilen, nach Version 5 mit erhöhtem Einrichtungsaufwand/begrenzter Prozessgeschwindigkeit

  • Stromkreis Anwendung  Signal | Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB | UL 94V-2

  • IP-Schutzart  IPX0

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN IEC 512

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Box und Karton | Carton | Kit | Paket | Tray | Tüte

  • Verpackungsmenge  200 | 250 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3800 | 4000 | 4208 | 5000 | 5008 | 6000 | 7000 | 7500 | 7504 | 8000 | 8700 | 10000

Weitere

  • Wartbar  Ja | Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja | Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.