| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelschuh/Kontakt-Typ | Drahtgröße | Drahtgröße | Steckzungenbreite | Schnittstellenlegierung | Primäre Verriegelungsfunktion | Abdichtbar | Steckzungendicke | Klemmen-Dichtungstyp | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Produktanschluss an | Betriebstemperatur (max) | Steckerlänge | Betriebstemperaturbereich | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
|---|
| 144969-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .6 mm² | 24 – 19 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | Nicht abgedichtet | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm² | 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Leitungen und Kabel | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 144969-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .6 mm² | 24 – 19 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm² | 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 120 °C | 13.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-965908-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .63 mm | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 140 °C | 22 mm | -40 – 140 °C | - | - |
| 969084-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .5 mm² | 24 – 20 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .63 mm | Nicht abgedichtet | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Draht | 120 °C | 13.6 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-1534116-2 | 3D PDF | Buchse | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | .63 mm | Gold (Au) | Clean Body | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | .25 mm², .32 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Draht | 110 °C | 13.6 mm | '-40 – 110 °C | - | - |
| 1703032-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .63 mm | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 120 °C | 14.5 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 5-1703282-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | - | - | Nicht abgedichtet | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Draht | 105 °C | 13.6 mm | -40 – 105 °C | - | - |
| 1719532-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .85 mm² | 18 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .64 mm | Nicht abgedichtet | .85 mm² | 18 AWG | Draht | 120 °C | 13.6 mm | -40 – 120 °C | - | - |
| 2141830-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .08 – .22 mm² | 28 – 24 AWG | .63 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .63 mm | Einzeldrahtdichtung | .08 mm², .1 mm², .13 mm², .17 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG, 27 AWG, 28 AWG | Draht | 120 °C | 21.7 mm | -40 – 120 °C | - | - |