Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Rastfeder

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Nicht abgedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  .63mm | .64mm

  • Typischer Nennstrom (A) 7.5

  • Crimptyp  FFC-Crimpverbindung

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse | Flachstecker | Stift

  • Steckzungenbreite (mm) .63 | .64

  • Steckzungenbreite (in) .025

  • Schnittstellenlegierung  Silber (Ag) | Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke (mm) .63 | .64

  • Steckzungendicke (in) .025

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht | Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  0,25 mm [ .01 in ]

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .2 | .22 | .25 | .3 | .35 | .4 | .5 | .6

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 20 | 21 | 22 | 23

  • Steckerlänge (mm) 13.7 | 15.5 | 21.4 | 24.1

  • Steckerlänge (in) .54 | .6 | .61 | .84 | .95

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 120 | 140

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212 | 248 | 284

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 140 | -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 284 | -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  12500 | 13000

Weitere

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung)

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.