Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut

  • Sensorgehäuse  schweißbar

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Stiftleiste 5 Pin

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5 – 14 | 5 – 9,5

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  15,83 mm [ 0,623 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1.03 | 2,07 | 3.45 | 6.89

  • Druck (psi) 15 | 30 | 50 | 100

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X-Einstufung

  • Output-Schnittstelle  Analog

  • Druckgenauigkeit ± (%) 0,1

  • Ausgangssignaldetails  100 mV | Empfindlichkeit: 12- 27 mV/V

Weitere

  • Sensor-Optionen  Kundenspezifisch

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

  • Port-Anschluss  schweißbar (kein Gewinde)

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten