Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Digitaler Drucksensor

  • Druckart  Absolut | Lehre

  • Sensorgehäuse  O-Ring-Montage | Prozessgewinde-Armaturen | schweißbar

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Flachbandkabel | Kabel mit Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 3

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3,3 | 5

Abmessungen

  • Produktdurchmesser (mm) 15,85 | 15,9

  • Produktdurchmesser (in) 0,624 | 0,625

  • Produkthöhe (mm) 7.9 | 12,87

  • Produkthöhe (in) .31 | .507

Verwendungsbedingungen

  • Gesamtfehlerband ± (%) 1

  • Druck (bar) 2 | 2.068 | 3.447 | 5 | 10 | 10.34

  • Druck (psi) 29 | 30 | 50 | 72.5 | 145.03 | 150

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | -20 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257 | -4 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  2X

  • Output-Schnittstelle  I²C (0x36H) | SPI

  • Druckgenauigkeit ± (%) 0,25

  • Ausgangssignaldetails  14 bit ADC | 14 bit SPI

Weitere

  • Sensor-Optionen  316L-Edelstahl | Geringe Leistung | Keine

  • Nichtlinearität ± (%) 0,25 | 1

  • Port-Anschluss  1/8-27 NPT | Bündige Montage | schweißbar (kein Gewinde)

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten