Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der unkompensierte, piezoresistive Drucksensor Modell 89 umfasst Gewinde vom Typ 5/16-32 UNEF und kann angeschweißt werden. Außerdem kann er in einer Reihe von Schraubanschlüssen verpackt werden, z. B. 1/4" und 1/8" NPT, 1/4" BSP sowie in kundenspezifischen Prozessanschlüssen. Wenden Sie sich an das Werk für Schraubanschlussoptionen. Das unkompensierte Modell 89 ist für OEM-Hochdruckanwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Sensorelement zu übermitteln.

Vorteile

  • 316L SS-Drucksensor 
  • Hochdruck 
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • Absolut
  • Schweißbar sowie Prozessschraubanschlüsse
  • –40 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,25 %
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut | Sealed Gauge

  • Sensorgehäuse  Prozessgewinde-Armaturen | schweißbar

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Drahtleitungen | Flachbandkabel | Führungsdrähte | Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5

Abmessungen

  • Produktdurchmesser (mm) 9,24 | 9,04 | 10 | 15,7 | 15,88 | 16 | 18,54 | 21,46

  • Produktdurchmesser (in) 0,625 | 0,394 | 0,845 | 0,356 | 0,364 | 0,73 | .62 | .63

  • Produkthöhe (mm) 13.2 | 19.05 | 20,08 | 20.32 | 21,08 | 22,09 | 24.38 | 27,94 | 33.02 | 35.56

  • Produkthöhe (in) .52 | .75 | .8 | .82 | .83 | .87 | .96 | 1.11 | 1.3 | 1.4

Verwendungsbedingungen

  • Druck (psi) 1000 | 3000 | 5000 | 10000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignaldetails  0 bis 100 mV | 125 mV | 125 mV | Empfindlichkeit: 15- 28 mV/V

Weitere

  • Nichtlinearität ± (%) 0,25

  • Port-Anschluss  1/4-18 NPT | 1/ 4- 18 NPT(5/8 Sechskant) | 1/4-19 BSPP-Buchse | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF-2A | 7/16-20 UNF-Buchse | keine | M10x1 Stecker | M16 x 1,5 | schweißbar (kein Gewinde)

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten