Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das unkompensierte Modell 86 ist für die O-Ring-Befes-tigung sowie für OEM-Anwendungen ausgelegt, die eine Verträglichkeit gegenüber korrosiven Stoffen erfordern.   

Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln.  

Vorteile

  • 316L SS-Drucksensor
  • Kleines Profil
  • 0-100 mV-Ausgang
  • Absolut und Relativ 
  • O-Ring-Befestigung
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Nichtlinearität des Drucks von ±0,2 %
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut

  • Sensorgehäuse  O-Ring-Montage

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Drahtleitungen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 1.5

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  15,82 mm [ 0,622 in ]

  • Produkthöhe  11.4 mm [ .448 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (psi) 50

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignaldetails  100 mV

Weitere

  • Sensor-Optionen  Kein Rohr

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten