Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Modell 154N mit Konstantspannung für die O-Ring-Befestigung ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist.  Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit lasergetrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur. In den Datenblättern für die unkompensierten und kompensierten Ausführungen des Modells 154N finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Eigenschaften des Modells 154N.

Vorteile

  • O-Ring-Befestigung
  • Betriebstemperaturbereich -40 °C bis +125 °C 
  • Nichtlinearität des Drucks von bis zu ±0,1 % 
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut | Lehre

  • Sensorgehäuse  O-Ring-Montage

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Flachbandkabel | Kabel mit Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  18,97 mm [ 0,746 in ]

  • Produkthöhe  13.8 mm [ .54 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (psi) 1 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | -20 – 70

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257 | '-4 – 158

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  3X

  • Ausgangssignaldetails  100 mV

Weitere

  • Sensor-Optionen  Kein Rohr | Lüftungsrohr

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

  • Port-Anschluss  Schweißring

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten