Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drucksensortyp
Drucksensoren mit mV-Ausgabe
-
Druckart
Absolut | Lehre
-
Sensorgehäuse
O-Ring-Montage
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Flachbandkabel | Kabel mit Steckverbinder
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsstrom (mA)
1.5
Abmessungen
-
Produkthöhe
13.8 mm [ .54 in ]
-
Produktdurchmesser
18,97 mm [ 0,746 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Druck (bar)
7 | 12 | 18 | 28
-
Druck (psi)
15 | 30 | 50 | 100 | 300
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Prüfdruckbereich
2X
-
Ausgangssignaldetails
100 mV
Weitere
-
Sensor-Optionen
316L-Edelstahl | ASTM-Güteklasse 2 CP Titan
-
Nichtlinearität ± (%)
0,3