Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dank seiner komplett geschweißten Bauweise aus Edelstahl ist der HCI unempfindlich gegenüber Schmutz, Wasser, Dampf und korrosiven Flüssigkeiten/Dämpfen, die mit den enthaltenen Materialien kompatibel sind, und widersteht Außendrücken bis 70 bar.  Die doppelte magnetische Abschirmung bietet einen ausgezeichneten Schutz vor externen elektromagnetischen Feldern. Die HCI-LVDTs verfügen über einen hohen Eingangsscheinwiderstand und sind daher gut geeignet für schleifengespeiste (2-Leiter, 4-20 mA) Signalkonditionierer. Der HCI gehört zur Serie der LVDTs, die als Teil unseres CTS-420 Systems angeboten wird. Alle Hubbereiche weisen ungefähr die gleiche Ausgangsaussteuer-barkeit auf. Wie bei den meisten unserer LVDTs sind auch die Wicklungen des HCI mit einem flexiblen Hochtemperaturharz mit Spezialformel vakuumimprägniert. Die Spulenbaugruppe ist mit einem Zweikomponentenepoxid im Gehäuse vergossen. Dadurch entsteht ein hervorragender Schutz gegen schwierige Umgebungsbedingungen wie starke Vibrationen und Stöße.

Vorteile

  • Hoher Eingangsscheinwiderstand
  •  Hermetisch abgedichtet, voll geschweißt
  • Edelstahlgehäuse
  • Steckverbinder vom Typ MS, mit Glas versiegelt
  • IEC IP68-Einstufung bis 70 bar
  • Hubbereiche von ±3,175 bis ±76,2 mm
  • AC-Betrieb von 400 Hz bis 5 kHz
  • Doppelte magnetische Abschirmung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  zylindrisch

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  6-Poliger Stecker

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 1 | 3

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) .4 – 5

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Separater Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

  • Umwelttechnische Spezifikationen  Druck von 1,000 psi

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,5

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen