Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dank des äußerst linearen und rauscharmen Ausgangs eignet sich die DS-SE Serie perfekt zum Anschließen an unipolare Eingänge von Analog-Digital-Wandlern, SPS und verschiedenen Datenerfassungssystemen.  Der DC-SE ist intern geregelt und bietet daher Immunität gegenüber Netzwelligkeit. Außerdem kann er mit ungeregelten Strom-quellen zwischen 8,5 und 28 V DC versorgt werden. Die sehr niedrige typische Stromaufnahme von 6 mA eignet sich ideal für ferngespeiste oder batteriebetriebene Anwendungen. Der äußerst stabile Oszillator bietet eine ausgezeichnete Temperaturleistung über den gesamten Betriebstemperatur-bereich, während durch Synchrondemodulation eine wirkungsvolle Rauschunterdrückung sichergestellt wird. Der integrierte EMI/ESD-Schutz und das abgeschirmte Kabel ermöglichen einen Betrieb in störanfälligen Industrie-umgebungen, und eine doppelte magnetische Abschirmung sorgt für einen unübertroffenen Schutz vor Streufeldern.  

Vorteile

  • Einendiger Gleichstrombetrieb 
  • Geringer Stromverbrauch von 6 mA 
  • Hubbereiche von 0,1 bis 6 Zoll 
  • 0,25 % Linearität 
  • Edelstahlgehäuse 
  • Doppelte magnetische Abschirmung 
  • EMI/ESD-geschützt 
  • Abgeschirmtes Kabel von 1 Meter Länge
  • Optionaler unverlierbarer Kern 
  • CE-konform
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  zylindrisch

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Geschirmtes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 8,5 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Separater Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  0 bis 5 V | 1 bis 6 V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP61

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Literatur