Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Mit einem Durchmesser von nur 9,5 mm ermöglicht die MHR-V Serie Präzisionsmessungen in Anwendungen mit beschränktem Platz bei Temperaturen bis 200 °C.  Dank des äußerst leichten Kerns ist der MHR-V eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, bei denen ein zu großes Gewicht des Kerns die Bewegung beeinflussen könnte. Durch eine geringere Trägheit sind präzise Messungen bei höheren Verlagerungsgeschwindigkeiten leichter zu erzielen. Der leichte Kern verringert außerdem die mechanischen Belastungen und trägt zur Beibehaltung der strukturellen Integrität der Baugruppe für die Kernbewegung bei. 

Vorteile

  • Entlüftetes Gehäuse für Tauchanwendungen
  • Arbeitsdrücke bis 700 bar
  • Betriebstemperatur von 200 °C
  • Kern mit geringer Größe und Masse
  • Hohes Ausgangssignal
  • Hubbereiche von ±0,025 bis ±1 Zoll
  • AC-Betrieb von 2 kHz bis 20 kHz
  • Edelstahlgehäuse
  • Metrischer oder Zollgewindekern 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  zylindrisch

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Leitungen

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) 2 – 20

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Separater Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  9,52 mm [ 0,375 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]

  • Umwelttechnische Spezifikationen  Tauchfähig bis 10,000 psi

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten