Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
6-Poliger Stecker
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
'-15 – 15
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
-
Kernkonfiguration
Separater Kern
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
19,05 mm [ 0,75 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignaldetails
±10 V
Weitere
-
Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%)
±,25