Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Spulenwicklungen sind gemäß IEC-Norm IP-68 gegenüber rauen Umgebungen abgedichtet. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen abgedichteten Axial-Steckverbinder (HSA) oder Radial-Steckverbinder (HSAR). Der Radial-Steckverbinder bietet zwei entscheidende Vorteile. Zum einen ist dadurch ein Design mit Durchgangsbohrung möglich, das Zugriff auf ein oder beide Enden des LVDT-Kerns bietet, sodass eine bessere mechanische Abstützung und Kernführung sowie eine leichtere Reinigung in Umgebungen mit Staub und Schmutz ermöglicht werden. Der zweite Vorteil des Radial-Steckverbinders liegt in der kürzeren Installationslänge im Vergleich zu Einheiten des gleichen Bereichs mit Axial-Steckverbindern. Der passende Anschlussstecker ist im Lieferumfang enthalten. Die Sensoren der HSA/HSAR 750 Serie sind verfügbar in Bereichen von ±1,25 mm bis ±250 mm und bieten die von der LVDT-Technik gewohnte hohe Auflösung, Wiederholgenauigkeit und niedrige Hysterese sowie die höchste Empfindlichkeit bei hoher Linearität. Der maximale Linearitätsfehler beträgt für jeden dieser Sensoren ±0,25 % des vollen Ausgangsbereichs. Dabei wird eine statistisch optimale Gerade verwendet, die von der Methode der kleinsten Quadrate abgeleitet ist. 

Eigenschaften

  • Bereiche von ±0,127 bis ±254 mm
  • Umgebungsfest abgedichtet gemäß IEC IP-68
  • Nichtlinearität unter ±0,25 % von FRO 

Anwendungsbereiche

  • Positioniersysteme für Werkzeugmaschinen
  • Extensometer für die Werkstoffprüfung
  • Positionserfassung in Hydraulikzylindern
  • Ventilstellungserfassung
  • Automatische Montageanlagen
  • Korrosive Umgebungen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  6-Poliger Stecker

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) 2.5

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Separater Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19,05 mm [ 0,75 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,25

Literatur