Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Niederohmiger Widerstand

  • Elementtyp  Metallstreifen

  • Größencode  2512 | 3920 | 5930

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Nennleistung (W) 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15

  • Widerstandswert (Ω) 0,00025 | 0,0068 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0007 | 0 | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .001 | .0015 | .002 | .0025 | .003 | .004 | .005 | .01

  • Widerstandsklasse  Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 1

Klemmenmerkmale

  • SMD-Widerstand – Anschlusstyp  Löten

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 0,68 | 0,84 | 0,91 | 0,54 | 0,95 | 0,72 | 0,42 | 0,93 | 0,45 | 0,67 | 0,6 | 0,27 | 0,47 | 0,56 | .33 | .34 | .5 | .7 | .85 | 1,4 | 1,36 | 1 | 1,05 | 1,42 | 1,12

  • Produkthöhe (in) 0,022 | 0,036 | 0,019 | 0,024 | 0,026 | 0,054 | 0,028 | 0,017 | 0,037 | 0,055 | 0,056 | 0,018 | 0,041 | 0,021 | 0,027 | 0,044 | .011 | .013 | .02 | .033 | .039

  • Produktlänge (mm) 6.35 | 10 | 15

  • Produktlänge (in) .25 | .394 | .591

  • Produktbreite (mm) 3,05 | 5.2 | 7.75

  • Produktbreite (in) .12 | .205 | .305

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 170 | -55 – 170

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 338 | -67 – 338

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ˂100 | ˂120 | ˂150 | ˂175 | ˂200 | ˂225 | ˂250 | ˂300 | ˂50 | ˂60 | ˂75

Industriestandards

  • Industriestandard  AEC-Q200 konform

  • Feuchtigkeits-Empfindlichkeitsgrad  1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten