Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

  • Lebensdauer  1 Jahr

Elektrische Kennwerte

  • Eigenresonanzfrequenz (MHz) 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120

  • Induktivität (µH) .1 | .15 | .22 | .24 | .33 | .47 | .68 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8

  • Nennstrom (max.) (mA) 1300 | 1360 | 1500 | 1600 | 1610 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2270 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3700 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4900 | 5000 | 5200 | 5300 | 5600 | 5800 | 5900 | 6500 | 6600 | 6900 | 7500 | 9500

  • DC-Widerstand (Ω) 7 | 9 | 10 | 11.5 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 45 | 48 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 74 | 76 | 85 | 86 | 88 | 95 | 99 | 114 | 116 | 117 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | 190 | 196 | 200 | 220 | 240

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 20

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1

  • Produktlänge (in) 0,047 | 0,031 | .039 | .043

  • Produktbreite (mm) 2 | 2.5 | 3.2

  • Produktbreite (in) .079 | .098 | .126

  • Produkthöhe (mm) 1,6 | 1.2 | 2 | 2.5

  • Produkthöhe (in) 0,063 | 0,047 | .079 | .098

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • Feuchtigkeits-Empfindlichkeitsgrad  1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Weitere

  • Drossel-Qualitätsfaktor  25 | 30

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten