Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Einzeldrahttyp  Massiv oder Litzen | mehrdrähtig (Klasse 2)

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktwiderstand (mΩ) 1 | 5

  • Betriebsspannung (VAC) 50 | 250 | 400 | 1000

  • Betriebsspannung (VDC) 50 | 400 | 1000

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Kupfer | Kupfer oder Nickel

  • Kontaktlänge (mm) 20.5 | 22.2 | 25 | 26.9

  • Kontaktlänge (in) 0,874 | 0,98

  • Kontaktdurchmesser (mm) 8.5

  • Hülsentyp  Geschlossen | Open

  • Kontaktform  Rund

  • Kontakttyp  Stecksockel | Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au) | Silber (Ag)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Silber | Zinn matt | Zinn über Nickel

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Kupfer | Kupfer oder Nickel

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung | Messing

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5 | 16 | 20 | 70 | 120

  • Stiftdurchmesser  2.5 mm [ .098 in ]

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Arretierungsfeder

  • Drahtisolierungshalterung  Ohne

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 4 – 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 – 20 | 20 | 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .14 – .37 | .5 – .75 | .5 | .75 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 16 – 25

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • Stromkreis Anwendung  Leistung | Signal | Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100

  • Verpackungsmethode  Box | Box und Karton | Rolle und Karton

  • Verpackungsmethode  Box | Box und Karton | Rolle und Karton

Literatur