Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Einzeldrahttyp  mehrdrähtig (Klasse 2)

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktwiderstand (mΩ) 1 | 5

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Kupfer oder Nickel

  • Kontaktlänge (mm) 20 | 23.3 | 27.5

  • Kontaktdurchmesser (mm) 1 | 4.5 | 8

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Kontaktform  Rund

  • Kontakttyp  Stift

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au) | Silber (Ag)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold | Silber

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Kupfer oder Nickel

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5 | 20

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Kontakthalterungstyp im Gehäuse  Arretierungsfeder

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 7 | 12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal | Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box

  • Verpackungsmethode  Tasche und Box

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten