Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Ausgelegt für lineare Messungen bis zu 150 Zoll  stellt er über ein Präzisionspotentiometer ein Spannungsausgangssignal bereit. AC- oder DC-Spannung kann zur Erregung verwendet werden. Der PT801 ist für den Einsatz in Tiefen von bis zu 300 Fuß (130 psi) geeignet. Er ist in eloxiertem Aluminium oder Edelstahl erhältlich, um dauerhafter Einwirkung korrosiver Medien sowie dem langfristigen Einsatz in Salzwasser standzuhalten.

Eigenschaften

  • 0,1 % Genauigkeit (Standard, für die meisten Messbereiche)
  • Auflösung von 0,002 Zoll, abhängig vom Messbereich
  • Messbereiche von 0–2 bis 0–150 Zoll (Vollaussteuerung)
  • Vollausgang des „A“-Schaltkreises entspricht näherungsweise dem Eingang
  • 4–20-mA-Ausgang verfügbar

Anwendungsbereiche

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 10 Fuß | Kabel 12 ft | Kabel 15 Fuß | Kabel 200 ft | Kabel 20 Fuß | Kabel 3 Fuß | Kabel 50 Fuß | Kabel 6 Fuß | Kabel 75 Fuß

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 0 – 25 | 10 – 36 | 18 – 30

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) .4 – 3

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  63,2 mm [ 2,49 in ]

  • Vollhubbereich (mm) 50,8 | 127 | 254 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524

  • Vollhubbereich (in) 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]

  • Umwelttechnische Spezifikationen  Tauchfähig

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  0 – 10 VDC | 10 – 0 VDC | 20 – 4 mA | 4 – 20 mA | Potentiometer / Brückenausgang

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,1 | ±,15 | ±,25

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten