Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Buchse
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht | Draht-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Kontakte (vorbestückt)
Yes
-
Anzahl der Positionen
3 | 4 | 6 | 8
-
Anzahl der Reihen
1 | 2
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VDC)
32
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Schwarz
Kontaktmerkmale
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Kontakttyp
Stecksockel
-
Kontakt-Layout
Verbindungsmuffe
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs
Gold (Au)
-
Kontakthalterung im Gehäuse
Ohne
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
3
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Rasthaken
-
Gegensteckführung
Mit
-
Gegensteckführungstyp
Polarisierung
-
Steckverriegelung
Mit
-
Steckverriegelungstyp
Verriegelung
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Freihängend (In-Line) | Leiterplatten-Befestigung
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Thermoplaste, GF
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
2 mm [ .079 in ]
Abmessungen
-
Steckverbinderlänge (mm)
13.8 | 15.8 | 19.8 | 23.8
-
Steckverbinderlänge (in)
.543 | .622 | .779 | .937
-
Reihenabstand
6.5 mm [ .256 in ]
-
Steckverbinderbreite (mm)
16 | 22.5
-
Steckverbinderbreite (in)
0,627 | .885
-
Steckverbinderhöhe
30 mm [ 1.181 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Halogenfrei
Ja
-
Geschirmt
Nein
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion
Ohne
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Tüte
-
Verpackungsmenge
50 | 100 | 200