Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  1 | 4

  • Anzahl der bestückten Positionen  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Selektiv bestückt | Voll bestückt

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

  • Anzahl der Positionen  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16

  • Anzahl der Reihen  1 | 3 | 4 | 5 | 7

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 32

  • Betriebsspannung (VDC) 32

  • Betriebsspannung (VDC) 32

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Matrix | Verbindungsmuffe

  • Steckzungenbreite  .6 mm [ .024 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  2 µm [ 78.74 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Matt

  • Steckzungendicke  .4 mm [ .016 in ]

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .2 µm [ 7.87 µin ]

  • Kontakttyp  Buchse | Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .6 mm [ .024 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .2 mm [ .008 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit | Ohne

  • Steckverriegelung  Mit | Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2 | 6.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .079 | .256

  • Gehäusematerial  Thermoplast | Thermoplaste, GF

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 13.8 | 15.8 | 19.8 | 23.8 | 25.9

  • Steckverbinderlänge (in) .543 | .622 | .78 | .937 | 1.02

  • Steckverbinderbreite (mm) 6.4 | 12.6 | 15.8

  • Steckverbinderbreite (in) .252 | .496 | .622

  • Steckverbinderhöhe (mm) 7.7 | 13

  • Steckverbinderhöhe (in) .303 | .512

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  75 °C [ 167 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal | Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  240 | 260 | 1200 | 1500 | 1600 | 1920 | 2400 | 2800

  • Verpackungsmethode  Band | Tray | Tube

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.