Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse | Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

  • Anzahl der Positionen  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 32

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Grün | Orange | Rot

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakttyp  Flachstecker | Stecksockel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold | Nickel | Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplaste, GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2 mm [ .079 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 0,9 – 1 | 1 – 1.5 | 1,15 – 1,35 | 1,35 – 1,6 | ,6 – ,9

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .035 – .039 | .039 – .059 | ,053 – ,063 | ,045 – ,053 | ,023 – ,035

  • Steckverbinderlänge (mm) 13.8 | 14.1 | 15.8 | 16.1 | 19.8 | 20.1 | 23.8 | 24.1

  • Steckverbinderlänge (in) 0,948 | .543 | .555 | .622 | .633 | .779 | .791 | .937

  • Steckverbinderbreite (mm) 5,05 | 8.6

  • Steckverbinderbreite (in) .198 | .338

  • Steckverbinderhöhe (mm) 18.5 | 23

  • Steckverbinderhöhe (in) .728 | .905

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Halogenfrei  Ja

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Ohne

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tube

  • Verpackungsmenge  20 | 24 | 25 | 30 | 31 | 34 | 36

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.