Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Dichtung | Schnittstellendichtung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Fluorsilikon | Geschlossener Zellschwamm

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -57 – 107 | '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 257 | '-71 – 225

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 107 | 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 225 | 257

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HBF

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe  HERVORRAGEND

  • Shore-A-Härtebereich  35 – 40

  • Enthält Schmierstoffe  Ja | Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.