Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Dreieckig | Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse | Buchsengehäuse | Stiftgehäuse

  • Abdichtbar  Ja | Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Draht-an-Sammelleiter | Komponente-an-Draht

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel | Sammelschiene

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  0

  • Steckverbinder-Dichtungstyp  E-DICHTUNG | N-DICHTUNG

  • Steckverbindermodifikation  (1) 12-poliger Bus | (1) 2-poliger Bus | (1) 3-poliger Bus und (1) 5-poliger Bus | (1) 4-poliger Bus | (1) 6-poliger Bus | (1) 8-poliger Bus | (2) 3-polige Busse | (2) 4-polige Busse | (2) 6-polige Busse | (3) 4-polige Busse | (4) 3-polige Busse | Abschlusswiderstand | Abschlusswiderstand, Endkappe, J1939 | Abschlusswiderstand, J1939 | Eingegossene Diode | Eingegossene Diode (MUR460) | Eingegossene Diode (Vishay 1N5625GP) | Eingegossener Widerstand | J1939, Abschlusswiderstand | Verbessert Dichtungsarretierung | Verbesserte Abdichtungsarretierung, Abschlusswiderstand, Endkappe, J1939 | Zwei eingegossene Dioden (MUR460)

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 102

  • Anzahl der Reihen  1 | 2 | 12

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 42 | 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12 | 24 | 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Primäre Produktfarbe  Grau | Grün | Naturbelassen | Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse | Stecksockel | Stift

  • Kontaktgröße  16mm | Größe 16 | Größe 20

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.02 | 1.5 | 1.57 | 1.59 | 1.6 | 2.39 | 3.61 | 5.72

  • Stiftdurchmesser (in) .04 | .06 | .062 | .063 | .094 | .142 | .225

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5 | 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert | Polarisierung

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja | Nein

  • Zugentlastung  Nach Zubehör hinzufügen | Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line) | Sammelleitermontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 66 GF15 | PA GF | PEI (Polyetherimid)

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.81 | 4,47 | 4.19 | 4.44 | 4.5 | 5.46 | 5.5 | 8.66 | 8.7 | 9,09 | 9.12

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .15 | .165 | .175 | .176 | .215 | .216 | .341 | .358 | .359

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 15,77 | 16.54 | 17.15 | 18.71 | 20.83 | 21.13 | 25.4 | 27.43 | 36.45 | 40.56 | 46.2

  • Produktbreite (in) .62 | .651 | .675 | .737 | .82 | .832 | 1 | 1.08 | 1.435 | 1.597 | 1.81

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.35 – 3.05 | 1.4 – 2.5

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .053 – .12 | .055 – .1

  • Reihenabstand (mm) 4.45 | 9.12 | 45.45

  • Reihenabstand (in) .175 | .359

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 14

  • Steckverbinderhöhe (mm) 16.21 | 17 | 17.02 | 17.05 | 19.71 | 22.25 | 22.71 | 23.88 | 23.89 | 24.16 | 24.38 | 24.71 | 27.26 | 31.6 | 46,9

  • Steckverbinderhöhe (in) .638 | .669 | .67 | .776 | .873 | .876 | .94 | .951 | .96 | .973 | 1.073 | 1.244 | 1.84 | 1.85

  • Produktlänge (mm) 15 | 17.1 | 29.67 | 31.19 | 33.91 | 36.4 | 39.5 | 42.67 | 44.65 | 46.18 | 46.94 | 47.19 | 47.45 | 51.89

  • Produktlänge (in) .6 | .673 | 1.168 | 1.228 | 1.335 | 1.43 | 1.555 | 1.68 | 1.758 | 1.818 | 1.848 | 1.868 | 2.043

  • Drahtgröße (mm²) .52 – 1.3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nicht getestet | Prüfung bei 12 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94 | Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94 | UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP67 | IP68 | IP6K9K

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  SAE J2030

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Paket | Tüte

  • Verpackungsmenge  1 | 250 | 285 | 300 | 500 | 650 | 750 | 950 | 960 | 1000

Weitere

  • Wartbar  Ja | Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.