| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Nominalspannungs-Architektur | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Anzahl der Positionen | Abdichtbar | Anzahl der Reihen | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Stiftdurchmesser | Primäre Produktfarbe | Stromkreis Anwendung | Steckverbinder und Kodierungscode |
|---|
| DT04-08PA-CL03 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 8 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 9,09 mm | 1.57 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-08PA-CL06 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 8 | Ja | 2 | Draht-an-Schalttafel | - | - | 1.6 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-08PA-CL07 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 8 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 9,09 mm | 1.57 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-08PA-L012 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 8 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 9,09 mm | 1.57 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-08PA-L022 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 8 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 9,09 mm | 1.57 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-08PA-LE03 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 8 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 9,09 mm | 1.57 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-08PA-LE11 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 8 | Nein | 2 | Draht-an-Draht | 9,09 mm | 1.57 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-08PA-LE14 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 8 | Ja | 2 | Draht-an-Schalttafel | - | - | 1.6 mm | Schwarz | Leistung | - | - |
| DT04-08PB-L012 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 8 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 9,09 mm | 1.57 mm | Schwarz | Leistung | B |
| DT04-12PA-BL04 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-12PA-BL06 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-12PA-BL08 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-12PA-BL10 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-12PA-CL03 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Schalttafel | 4.5 mm | 1.6 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-12PA-CL06 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Schalttafel | 4.5 mm | 1.6 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-12PA-CL11 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-12PA-CL15 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-12PA-FL02 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-12PA-L012 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE01 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE03 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE05 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE06 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE07 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE09 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE10 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE14 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE17 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE20 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE21 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grau | Leistung | A |
| DT04-12PA-LE24 | 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | A |
| DT04-12PB-BL04 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | B |
| DT04-12PB-BL13 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | B |
| DT04-12PB-CL03 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | B |
| DT04-12PB-FL02 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | B |
| DT04-12PB-L012 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | B |
| DT04-12PB-LE01 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | B |
| DT04-12PB-LE21 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Schwarz | Leistung | B |
| DT04-12PC-BL04 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grün | Leistung | C |
| DT04-12PC-BL05 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grün | Leistung | C |
| DT04-12PC-BL12 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grün | Leistung | C |
| DT04-12PC-BL13 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grün | Leistung | C |
| DT04-12PC-CL03 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Buchse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Schalttafel | 4.5 mm | 1.6 mm | Grün | Leistung | C |
| DT04-12PC-L012 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grün | Leistung | C |
| DT04-12PC-LE01 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Grün | Leistung | C |
| DT04-12PD-BL04 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Braun | Leistung | D |
| DT04-12PD-BL13 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Braun | Leistung | D |
| DT04-12PD-L012 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 12 | Ja | 2 | Draht-an-Draht | 4.44 mm | 1.59 mm | Braun | Leistung | D |
| DT04-2P-L012 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 2 | Ja | 1 | Draht-an-Draht | 5.46 mm | 1.59 mm | Grau | Leistung | - | - |
| DT04-3P-CL03 | Produktzeichnung 3D PDF | 12 V, 24 V, 48 V | Stiftgehäuse | 3 | Ja | - | - | Draht-an-Schalttafel | - | - | 1.6 mm | Grau | Leistung | - | - |