Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M12 an M12 | M12-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  M12-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  6

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 50

  • Betriebsspannung (VAC) 63

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupfer

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Schwarz

  • Mantelmaterial  PUR

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Kabelfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 8

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 6T GF30 | Polybutylenterephthalat (PBT)

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 16

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -45 – 85 | -40 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -49 – 185 | -40 – 185

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Industrielles Ethernet

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Industrie-Protokolle  Single-Pair-Ethernet (SPE)

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) 0,5 | 1 | 1,55 | 1,5 | 1,05 | 2,05 | 2,11 | 3,11 | 3,05 | 5,05 | 5,11 | 7,05 | 10,05 | 15

  • Kabelsatzlänge (ft) 1,6 | 3,2 | 3,44 | 4,9 | 5,08 | 6,72 | 6,92 | 10 | 10,2 | 16,5 | 16,7 | 23,1 | 32,9 | 49,3 | 49,2

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig | Einendig

Literatur