Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stromzähler-Typ  Digitales Messgerät

  • Display-Typ  LCD

  • Genauigkeit (%) ±,5

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  dreiphasig 3 Leiter | dreiphasig 4 Leiter | einphasig, 2 Leiter

  • Ausschnittgröße  92 mm [ 3,622 in ]

Elektrische Kennwerte

  • Messbereich  57.7-277 V L-N (100-480V L-L)

  • Stromzähler-Ausgänge  Modbus | Modbus + Zwei Impulse

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .2

  • Produktgewicht (lb) 0,507 | 1,98

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  DIN-Panelmontage

Abmessungen

  • Produkthöhe  96 mm [ 3.78 in ]

  • Tiefe des Produkts  52 mm [ 2,05 in ]

  • Produktbreite  96 mm [ 3,78 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 44 – 66

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur